AZIONATORE AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Codice prodotto:
101137408
AZIONATORE AZ 15/16-B1-2245 KPL.
Codice prodotto:
101137408
- Compensa le vibrazioni sui dispositivi di sicurezza
- Azionatore dritto con montatura in gomma
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Dati per l'ordine
Codice |
AZIONATORE AZ 15/16-B1-2245 KPL. |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101137408 |
EAN (European Article Number) |
4030661280912 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
materiale dell'azionatore |
acciaio temperato (V2A) |
Peso lordo |
17 g |
Dati meccanici
Azionatore |
dritto montatura in gomma |
Osservazioni
Nota (generale) |
Max. 200 Ncm copia di torsione per il fissaggio dell'azionatore |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 09:59