AZIONATORE AZ 15/16-B2 KPL.
Codice prodotto:
101095558
AZIONATORE AZ 15/16-B2 KPL.
Codice prodotto:
101095558
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato largo dell'azionatore
Dati per l'ordine
Codice |
AZIONATORE AZ 15/16-B2 KPL. |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101095558 |
EAN (European Article Number) |
4030661268118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
materiale dell'azionatore |
acciaio temperato (V2A) |
Peso lordo |
17 g |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
45 mm |
Azionatore |
dritto mobile |
Osservazioni
Nota (generale) |
L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un piano Raggio di azionamento regolabile fino a min. 45 mm con una chiave a brugola SW 2,5 mm (a) |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Disegno quotato azionatore
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/04/2024, 17:47