BETAETIGER AZ 17/170-B1

Codice prodotto: 101122893

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Particolarmente adatto per porte scorrevoli
  • Azionatore dritto
  • Particolarmente adatto per porte scorrevoli

Dati per l'ordine

Codice

BETAETIGER AZ 17/170-B1

Codice articolo (codice d'ordine)

101122893

EAN (European Article Number)

4030661104393

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-06

eCl@ss number, Version 11.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Dati generali

materiale dell'azionatore

Acciaio inossidabile

Peso lordo

1 g

Dati meccanici

Raggio di azionamento, minimo

140 mm

Azionatore

dritto

fisso

Fornitura

Fornitura del materiale di montaggio

viti di sicurezza monouso

Nota (generale)

L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 10 mm devono formare un piano

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato stretto dell'azionatore 140 mm

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 200 mm


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19/01/2022, 02:41