AZIONATORE AZ 17/170-B15
AZIONATORE AZ 17/170-B15
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
Dati per l'ordine
Codice |
AZIONATORE AZ 17/170-B15 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101139789 |
EAN (European Article Number) |
4030661282275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
materiale dell'azionatore |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
27 g |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
140 mm |
Azionatore |
angolato |
Osservazioni
Nota (generale) |
Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato stretto dell'azionatore 140 mm Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 200 mm L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 25 mm devono formare un piano |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 15:15