AZIONATORE AZ/AZM 415-B1
Codice prodotto:
101128545
AZIONATORE AZ/AZM 415-B1
Codice prodotto:
101128545
- Per porte scorrevoli
- Azionatore con supporto a molla
- Corsa molla fino a max. 6 mm
Dati per l'ordine
Codice |
AZIONATORE AZ/AZM 415-B1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101128545 |
EAN (European Article Number) |
4030661104478 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
materiale dell'azionatore |
acciaio temperato (V2A) |
Peso lordo |
135 g |
Dati meccanici
Azionatore |
dritto |
Forza di sicurezza |
25.000 N |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato (altro)
Esempio di applicazione Immagini Prodotto
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 15:29