AZIONATORE AZ/AZM 415-B4PS
Codice prodotto:
101142540
AZIONATORE AZ/AZM 415-B4PS
Codice prodotto:
101142540
- Per porte scorrevoli
- con manico a staffa e blocco a sfera
Dati per l'ordine
Codice |
AZIONATORE AZ/AZM 415-B4PS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101142540 |
EAN (European Article Number) |
4030661282992 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
materiale dell'azionatore |
Brass |
Peso lordo |
605 g |
Dati meccanici
Azionatore |
dritto |
Forza di sicurezza |
12.500 N |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
237 mm |
Larghezza della attuatore |
60 mm |
Altezza della attuatore |
69,5 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 07:45