AZIONATORE AZM 170-B25-R-G1
Codice prodotto:
101175200
AZIONATORE AZM 170-B25-R-G1
Codice prodotto:
101175200
- porta incernierata a destra (in direzione all" interno della zona di pericolo)
- con Maniglia a stella
- Esecuzione ergonomica
- Evita l" impiego di ulteriori maniglie
- Azionatore non sporgente
- Montaggio semplice
- Disponibili diverse maniglie
- Possibilità di montare la propria maniglia su asse standard a sezione quadra (L8 mm)
Dati per l'ordine
Codice |
AZIONATORE AZM 170-B25-R-G1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101175200 |
EAN (European Article Number) |
4030661313009 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Peso lordo |
165 g |
Dati meccanici
Maniglia |
Maniglia a stella |
Apertura porta |
Destra |
Osservazioni
Nota (generale) |
Azionatore a maniglia per elettroserratura AZM 170-…zrk (bistabile) Vi preghiamo di ricordare che necessitate di un dispositivo bistabile (r). |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 11:19