AZIONATORE AZM 170-B6
Codice prodotto:
101123391
AZIONATORE AZM 170-B6
Codice prodotto:
101123391
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
- La direzione di azionamento può essere scelta mediante la sistemazione del frutto
Dati per l'ordine
Codice |
AZIONATORE AZM 170-B6 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101123391 |
EAN (European Article Number) |
4030661104416 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
materiale dell'azionatore |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
23 g |
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo |
50 mm |
Azionatore |
mobile |
Osservazioni
Nota (generale) |
L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 11 mm devono formare un piano Raggio di azionamento regolabile fino a min. 50 mm con una chiave a brugola SW 2 mm (a e b) |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 09:21