BNS 120-11Z 5,0M

Codice prodotto: 101135586

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
Codice:

BNS 120-(1)Z


(1)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Custodia in plastica
  • Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BP 15 SS
  • Distanza di commutazione elevata
  • Ø M12
  • Lunga durata
  • Nessuna usura meccanica
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Non sensibile allo sporco
  • Non codificato, montaggio nascosto secondo ISO 14119

Dati per l'ordine

Codice

BNS 120-11Z 5,0M

Codice articolo (codice d'ordine)

101135586

EAN (European Article Number)

4030661050867

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

BG

cULus

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

Nessuna

principio d'azione

magnetico

condizioni di montaggio (meccanico)

quasi allineato

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

Peso lordo

185 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

quantità di contatti di sicurezza

2

Numero di conduttori elettrici

4

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Elemento di azionamento

magnete

Distanza di commutazione azionatore

Magnete di azionamento BP 6, Sao: 10 mm

Magnete di azionamento BP 6, Sar: 22 mm

Magnete di azionamento BP 8, Sao: 10 mm

Magnete di azionamento BP 8, Sar: 22 mm

Magnete di azionamento BP 10, Sao: 20 mm

Magnete di azionamento BP 10, Sar: 32 mm

Magnete di azionamento BP 15 SS, Sao: 20 mm

Magnete di azionamento BP 15 SS, Sar: 32 mm

Direzione del movimento

Frontale verso la superficie attiva

Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

10 mm

20 mm

Distanza di commutazione sicura "OFF"

22 mm

32 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

5 m

Connettore di collegamento

cavo

Sezione conduttore

0,25 mm2

Sezione conduttore

23 AWG

materiale della guaina del cavo

PVC

Dati meccanici - Dimensioni

filettatura metrica (ISO) del sensore

M12

lunghezza del sensore

38,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Dati elettrici

Corrente di commutazione, massimo

0,25 A

Capacità di commutazione, massima

3 W

Frequenza di commutaz, massimo

5 Hz

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Osservazioni

Nota (generale)

Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.

Il sensore deve essere montato in modo che non sia possibile l'azionamento mediante un magnete (montaggio nascosto sec. EN 1088).

EU Conformity Declaration
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:BNS 120
Tipo:vedere codice prodotto
Description of the component:Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE 
 Direttiva RoHS2011/65/UE 
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 14, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/03/2024, 10:00