BNS 260 STW-AS-L
BNS 260 STW-AS-L
Codice: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
senza | Cavo di collegamento 2 m |
STG | Cavo di collegamento con connettore M12, diritto, 4 poli |
STW | Cavo di collegamento con collegamento ad innesto M12, angolato, 4 poli |
(2) | |
L | Apertura porta a sinistra |
R | Apertura porta a destra |
- 2 m Cavo di collegamento con connettore M12, angolato, 4 poli
- Sensore di sicurezza
- Custodia in plastica
- Nessuna usura meccanica
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Montaggio nascosto possibile
- Lunga durata
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
- AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
Dati per l'ordine
Codice |
BNS 260 STW-AS-L |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101186158 |
EAN (European Article Number) |
4030661333687 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus ASi-SaW |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
principio d'azione |
magnetico |
condizioni di montaggio (meccanico) |
quasi allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Tempo di reazione, massimo |
100 ms |
Peso lordo |
99 g |
Dati generali - Caratteristiche
Codifica |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
6,21 x 10⁻⁹ /h |
Osservazioni (valore PFH) |
fino a max. 500.000 cicli di commutazione/anno |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
magnete |
Apertura porta |
Sinistra |
Direzione del movimento |
Frontale verso la superficie attiva |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn) |
Spostamento assiale È tollerato un disallineamento orizzontale e verticale tra sensore di sicurezza e azionatore. Il disallineamento ammissibile dipende dalla distanza delle superfici attive di sensore e azionatore. All'interno del campo di tolleranza il sensore è attivabile. |
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
5 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
15 mm |
Nota (Precisione di ripetizione R) |
Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Connettore di collegamento |
Cavo di collegamento con connettore M12 angolato, 4 poli |
Sezione conduttore |
0,23 mm2 |
Sezione conduttore |
23 AWG |
materiale della guaina del cavo |
LSYY |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
13 mm |
altezza del sensore |
26 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Classe di protezione |
II |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Assorbimento di corrente, massimo |
50 mA |
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i Specificazione |
Safety-Slave |
Versione AS-i |
V 2.1 |
Profilo AS-i |
S-0.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x0 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
Ingresso AS-i, Canale 1 |
Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice |
Ingresso AS-i, Canale 2 |
Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice |
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3 |
Nessuna funzione |
Bit parametri AS-i, P0 ... P3 |
Nessuna funzione |
Osservazioni (AS-i Bit parametri) |
Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF) FID: errore di periferica |
AS-i Indirizzo modulo di ingresso |
0 |
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i) |
Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
(1) LED verde: tensione di alimentazione (2) LED rosso: errore di comunicazione AS-i / indirizzo slave = 0 |
Pin dei contatti
Pin 1 |
AS-i + |
Pin 2 |
n.c. |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
n.c. |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BPS 260-1 BPS 260-2 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma curve caratteristiche
Diagramma curve caratteristiche
Clipart
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 260 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter, magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Mai 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 18:45