BNS 30-01Z-ST-2211
BNS 30-01Z-ST-2211
Codice: BNS 30-01Z(1)-(2)-(3) |
(1) | |
senza | senza LED indicazione di stato |
G | con LED indicazione di stato (in versione con cavo) |
(2) | |
senza | Con cavetto |
ST | Connettore M12 x 1 |
(3) | |
2211 | distanza di commutazione elevata |
2334 | Distanza di commutazione aumentata e uscita di segnalazione aggiuntiva |
2246 | Ue 42 VAC |
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BPS 303 SS
- Nessuna usura meccanica
- Ø M30
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
- Con valorizzazione integrata
Dati per l'ordine
Codice |
BNS 30-01Z-ST-2211 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101181851 |
EAN (European Article Number) |
4030661316369 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
magnetico |
condizioni di montaggio (meccanico) |
quasi allineato |
Materiale della custodia |
ottone |
Materiale del rivestimento della custodia |
nichelato |
Tempo di rischio, massimo |
50 ms |
Peso lordo |
150 g |
Dati generali - Caratteristiche
Unità di elaborazione integrata |
Sì |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
magnete |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
5 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
15 mm |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M30 |
lunghezza del sensore |
78 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
250 VAC |
Corrente di commutazione, massimo |
3 A |
Capacità di commutazione, massima |
750 W |
Ritardo di disponibilità, massimo |
50 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
5 Hz |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Osservazioni
Nota (generale) |
Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma curve caratteristiche
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 30 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Sensor mit integrierter Auswerteeinheit |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 24. Mai 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 12:21