BNS 300-01ZG-2246 2,0M
BNS 300-01ZG-2246 2,0M
Codice: BNS 300-01ZG-(1)-(2) |
(1) | |
senza | Con cavetto |
ST | Connettore M12 x 1 |
(2) | |
2211 | distanza di commutazione elevata |
2230 | ulteriore uscita di segnalazione |
2246 | Ue 42 VAC |
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BPS 303
- Nessuna usura meccanica
- Ø M30
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
- Con valorizzazione integrata
Dati per l'ordine
Codice |
BNS 300-01ZG-2246 2,0M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101137433 |
EAN (European Article Number) |
4030661280929 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
magnetico |
condizioni di montaggio (meccanico) |
quasi allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale del dado |
termoplastica |
Tempo di rischio, massimo |
50 ms |
Peso lordo |
186 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Unità di elaborazione integrata |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Numero di conduttori elettrici |
4 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
magnete |
Direzione del movimento |
Frontale verso la superficie attiva |
Coppia di serraggio dei dati, massima |
3 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
5 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
15 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
1 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,75 mm2 |
Sezione conduttore |
18 AWG |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M30 |
spazio chiave |
36 SW |
lunghezza del sensore |
78 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Dati elettrici
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tensione di commutazione, massima |
250 VAC |
Corrente di commutazione, massimo |
3 A |
Capacità di commutazione, massima |
750 W |
Ritardo di disponibilità, massimo |
50 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
5 Hz |
Dati elettrici - uscite a relè
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
42 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
0,03 A |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa. |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Fornitura del materiale di montaggio |
2x Dadi M30 x 1,5 |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Osservazioni
Nota (generale) |
Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | BNS 300 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Sensore di sicurezza con modulo di controllo integrato |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine | 2006/42/CE |
Direttiva EMC | 2014/30/UE | |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Ente notificato per la certificazione del sistema di qualità secondo l'Allegato X, 2006/42/CE: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Organismo notificato N.: 0035 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 11 febbraio 2022 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 300 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety sensor with integrated safety-monitoring module |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln ID n°: 0035 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 16:29