BNS 300-01ZG-ST

Codice prodotto: 101144214

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

BNS 300-01ZG-(1)-(2)


(1)
senzaCon cavetto
STConnettore M12 x 1

(2)
2211distanza di commutazione elevata
2230ulteriore uscita di segnalazione
2246Ue 42 VAC
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • collegamento ad innesto M12, 4 poli
  • Custodia in plastica
  • Lunga durata
  • Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BPS 303
  • Nessuna usura meccanica
  • Ø M30
  • Non sensibile a spostamento laterale
  • Non sensibile allo sporco
  • Con valorizzazione integrata

Dati per l'ordine

Codice

BNS 300-01ZG-ST

Codice articolo (codice d'ordine)

101144214

EAN (European Article Number)

4030661131795

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

principio d'azione

magnetico

condizioni di montaggio (meccanico)

quasi allineato

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

materiale del dado

termoplastica

Tempo di rischio, massimo

50 ms

Peso lordo

50 g

Dati generali - Caratteristiche

Display integrato, stato

Unità di elaborazione integrata

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di sicurezza

1

Numero di conduttori elettrici

4

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

magnete

Direzione del movimento

Frontale verso la superficie attiva

Coppia di serraggio dei dati, massima

3 Nm

Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

5 mm

Distanza di commutazione sicura "OFF"

15 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

connettore ad innesto M12

Dati meccanici - Dimensioni

filettatura metrica (ISO) del sensore

M30

spazio chiave

36 SW

lunghezza del sensore

78 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Dati elettrici

Rated operating voltage

24 VDC

Tensione di commutazione, massima

250 VAC

Corrente di commutazione, massimo

3 A

Capacità di commutazione, massima

750 W

Ritardo di disponibilità, massimo

50 ms

Frequenza di commutaz, massimo

5 Hz

Dati elettrici - uscite a relè

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

0,03 A

Segnalazione di stato

Osservazioni (Display integrato, stato)

LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa.

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Fornitura del materiale di montaggio

2x Dadi M30 x 1,5

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Osservazioni

Nota (generale)

Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.

Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:BNS 300
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Sensore di sicurezza con modulo di controllo integrato
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE
 Direttiva EMC2014/30/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Ente notificato per la certificazione del sistema di qualità secondo l'Allegato X, 2006/42/CE:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Organismo notificato N.: 0035
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 11 febbraio 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 13:11