BNS 303-02Z-ST-2211
BNS 303-02Z-ST-2211
Codice: BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
02 | - / 2 contatti d'apertura (NC) |
03 | - / 3 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | senza LED indicazione di stato |
G | con LED indicazione di stato |
(3) | |
senza | Con cavetto |
ST | con connettore M12 |
(4) | |
2187 | contatti collegati singolarmente |
2211 | distanza di commutazione elevata |
- collegamento ad innesto M12, 4 poli
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BPS 303 SS
- Nessuna usura meccanica
- Ø M30
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Dati per l'ordine
Codice |
BNS 303-02Z-ST-2211 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101208000 |
EAN (European Article Number) |
4030661373126 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
magnetico |
condizioni di montaggio (meccanico) |
quasi allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale del dado |
termoplastica |
Peso lordo |
40 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
25.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
magnete |
Direzione del movimento |
Frontale verso la superficie attiva |
Coppia di serraggio dei dati, massima |
3 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
8 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
18 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore M12, 4 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M30 |
spazio chiave |
36 SW |
lunghezza del sensore |
44 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
100 VAC |
Tensione di commutazione, massima |
100 VDC |
Corrente di commutazione, massimo |
0,4 A |
Capacità di commutazione, massima |
10 W |
Frequenza di commutaz, massimo |
5 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Versione |
Altri, contatti reed |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Fornitura del materiale di montaggio |
2x Materiale di fissaggio, dadi M 30 x 1,5 |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB 219IT SRB 308IT SRB 301ST SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Osservazioni
Nota (generale) |
Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso. I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 15:08