BNS 33-11Z
BNS 33-11Z
Codice: BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | senza LED indicazione di stato |
G | con LED indicazione di stato |
(3) | |
senza | Con cavetto |
ST | con connettore M8 |
(4) | |
2187 | contatti collegati singolarmente |
2187-10 | Contatti collegati singolarmente, con LED |
2237 | azionamento dalla direzione di provenienza del cavo |
- Custodia in plastica
- Montaggio nascosto possibile
- Non sensibile a spostamento laterale
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile allo sporco
Dati per l'ordine
Codice |
BNS 33-11Z |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101107770 |
EAN (European Article Number) |
4030661024301 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV BG cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
magnetico |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Peso lordo |
72 g |
Dati generali - Caratteristiche
presupposto un'unità di valutazione |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO) |
25.000.000 manovre |
Dati meccanici
Area attiva |
lateralmente |
Elemento di azionamento |
magnete |
Direzione del movimento |
Frontale verso la superficie attiva |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
5 mm 8 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
15 mm 18 mm |
Nota (Precisione di ripetizione R) |
Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
1 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
Sezione conduttore |
23 AWG |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
13 mm |
larghezza del sensore |
88 mm |
altezza del sensore |
25 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
100 VAC |
Tensione di commutazione, massima |
100 VDC |
Corrente di commutazione, massimo |
0,4 A |
Capacità di commutazione, massima |
10 W |
Frequenza di commutaz, massimo |
5 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Versione |
Altri, contatti reed |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BPS 33-2326 BPS 33 |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Osservazioni
Nota (generale) |
Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso. I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | BNS 33 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Sensore di sicurezza magnetico collegato a moduli di controllo Schmersal SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 o ad un controllo di sicurezza comparabile, conforme ai requisiti della norma EN 60947-5-3. |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine | 2006/42/CE | |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 15 Novembre 2022 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 33 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 15, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 09:55