BNS 333-01YL-M20
BNS 333-01YL-M20
Codice: BNS 333-01Y(1)-M20 |
(1) | |
V | Piano di azionam. lato anteriore |
R | Piano di azionam. lato destro |
L | Piano di azionam. lato sinistro |
D | Piano di azionam. lato coperchio |
U | Piano di azionam. lato inferiore |
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BPS 303
- Nessuna usura meccanica
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
- Vano di collegamento
- Con valorizzazione integrata
Dati per l'ordine
Codice |
BNS 333-01YL-M20 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101169805 |
EAN (European Article Number) |
4030661296500 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
magnetico |
condizioni di montaggio (meccanico) |
quasi allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Tempo di rischio, massimo |
50 ms |
Peso lordo |
150 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Unità di elaborazione integrata |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici
Area attiva |
lato sinistro |
Elemento di azionamento |
magnete |
Direzione del movimento |
Frontale verso la superficie attiva |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
4 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
14 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
2 x 0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2 x 1,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
15 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
39 mm |
larghezza del sensore |
52 mm |
altezza del sensore |
90 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
250 VAC |
Corrente di commutazione, massimo |
5 A |
Capacità di commutazione, massima |
1.250 W |
Ritardo di disponibilità, massimo |
50 ms |
Frequenza di commutaz, massimo |
5 Hz |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa. |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Osservazioni
Nota (generale) |
Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 04:13