BNS 33S-12ZG
BNS 33S-12ZG
Codice: BNS 33S-12Z(1) |
(1) | |
senza | senza LED indicazione di stato |
G | con LED indicazione di stato |
- Versione LED
- Custodia in acciaio temperato
- Collegamento cavo adatto all' Industria alimentare
- Montaggio nascosto possibile
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile allo sporco
- Non sensibile a spostamento laterale
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Prodotto fuori produzione |
Codice |
BNS 33S-12ZG |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101184325 |
EAN (European Article Number) |
4030661322216 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV BG |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
magnetico |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
acciaio inossidabile |
Peso lordo |
170 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
presupposto un'unità di valutazione |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO) |
25.000.000 manovre |
Dati meccanici
Area attiva |
lateralmente |
Elemento di azionamento |
magnete |
Direzione del movimento |
Frontale verso la superficie attiva |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
8 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
18 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
1 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
Sezione conduttore |
23 AWG |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
14,5 mm |
larghezza del sensore |
88 mm |
altezza del sensore |
27 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
24 VDC |
Corrente di commutazione, massimo |
0,01 A |
Capacità di commutazione, massima |
0,24 W |
Frequenza di commutaz, massimo |
5 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Versione |
Altri, contatti reed |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa. |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BPS 33S |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Osservazioni
Nota (generale) |
Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso. I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici. |
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) |
Il contatto S21-S22 deve essere collegato al circuito di sicurezza. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
101215516 BNS 40S-12ZG
- Versione LED
- Custodia in acciaio temperato
- Collegamento cavo adatto all' Industria alimentare
- Montaggio nascosto possibile
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile allo sporco
- Non sensibile a spostamento laterale
- Adatto per il settore alimentare
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 33S |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. November 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 17:57