BNS 40S-12ZG-C 20,0M
BNS 40S-12ZG-C 20,0M
Codice: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
senza | senza LED indicazione di stato |
G | con LED indicazione di stato |
(2) | |
senza | con fori di montaggio inclinati Ø 4,2 mm |
C | fori filettati nascosti sul retro M4 |
- Versione LED
- particolarmente facile da pulire grazie a fori filettati nascosti sul retro
- Custodia in acciaio temperato
- Collegamento cavo adatto all' Industria alimentare
- Montaggio nascosto possibile
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile allo sporco
- Non sensibile a spostamento laterale
- Adatto per il settore alimentare
Dati per l'ordine
Codice |
BNS 40S-12ZG-C 20,0M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103009080 |
EAN (European Article Number) |
4030661457765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV BG cULus ECOLAB |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Livello di codifica secondo EN ISO 14119 |
ridotta |
principio d'azione |
magnetico |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
acciaio inossidabile (V4A) |
Peso lordo |
1.160 g |
Dati generali - Caratteristiche
Fori filettati nascosti sul retro |
Sì |
Display integrato, generale |
Sì |
presupposto un'unità di valutazione |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Numero di conduttori elettrici |
6 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO) |
25.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
magnete |
Direzione del movimento |
Frontale verso la superficie attiva |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
8 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
18 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
20 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
Sezione conduttore |
23 AWG |
materiale della guaina del cavo |
LiYY |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
14,5 mm |
larghezza del sensore |
88 mm |
altezza del sensore |
27 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Dati elettrici
Corrente di commutazione, massimo |
0,01 A |
Capacità di commutazione, massima |
0,24 W |
Frequenza di commutaz, massimo |
5 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Versione |
Altri, contatti reed |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Osservazioni
Nota (generale) |
Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso. I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici. |
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) |
Il contatto S21-S22 deve essere collegato al circuito di sicurezza. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione ECOLAB
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/04/2024, 15:16