BNS-B20-12ZG-ST-L

Codice prodotto: 101177733

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:

BNS-B20-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)

(2)
senzasenza LED indicazione di stato
Gcon LED indicazione di stato

(3)
senzacon cavo di collegamento sotto
Hcon cavo di collegamento dietro
STcon connettore M12 sotto

(4)
Lporta incernierata a sinistra (solo per cavo di collegamento sotto o versione con connettore)
Rporta incernierata a destra (solo per cavo di collegamento sotto o versione con connettore)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • connettore ad innesto M12 x 1, 8 poli
  • Custodia in plastica
  • Interruttore di sicurezza senza contatto
  • Non blocca l’apertura della porta
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Sostituisce maniglia e interruttore di sicurezza, senza bisogno di ulteriori guarnizioni sulla porta
  • Design moderno e simmetrico
  • Protezione tramite sensore di sicurezza integrato e codificato
  • Esecuzione ergonomica
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Azionatore non sporgente
  • Montaggio semplice con 4 Viti

Dati per l'ordine

Codice

BNS-B20-12ZG-ST-L

Codice articolo (codice d'ordine)

101177733

EAN (European Article Number)

4030661309187

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

BG

cULus

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

principio d'azione

magnetico

condizioni di montaggio (meccanico)

quasi allineato

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

Peso lordo

105 g

Dati generali - Caratteristiche

Display integrato, stato

quantità di contatti d'apertura

2

quantità di contatti di chiusura

1

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)

25.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

magnete

Apertura porta

Sinistra

Forza di ritenuta

100 N

Peso porta, porta scorrevole, massimo

3 kg

Peso porta, porta girevole, massimo

5 kg

Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

0 mm

Distanza di commutazione sicura "OFF"

22 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

connettore ad innesto M12

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

43,3 mm

larghezza del sensore

119,5 mm

altezza del sensore

140 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Dati elettrici

Tensione di commutazione, massima

24 VDC

Corrente di commutazione, massimo

0,01 A

Capacità di commutazione, massima

0,24 W

Frequenza di commutaz, massimo

5 Hz

Segnalazione di stato

Osservazioni (Display integrato, stato)

LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa.

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

BNS-B20-B01

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Osservazioni

Nota (generale)

Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.

I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici.

I carichi induttivi (per es. contattori, relè, ecc.) devono essere schermati attraverso un circuito adatto.

Esempio di azionamento

Osservazioni (Esempio di azionamento)

Il contatto S21-S22 deve essere collegato al circuito di sicurezza.

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Schema contatti


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 14:15