BP 15 SS
Codice prodotto:
101139818
BP 15 SS
Codice prodotto:
101139818
- Adatto per il settore alimentare
- Acciaio inossidabile
Dati per l'ordine
Codice |
BP 15 SS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101139818 |
EAN (European Article Number) |
4030661282350 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Materiale della custodia |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
34 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro dell'attuatore |
30 mm |
Larghezza della attuatore |
14 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20/04/2024, 00:43