BPS 260-1
Codice prodotto:
101184395
BPS 260-1
Codice prodotto:
101184395
- Azionatore e sensore su un unico livello di fissaggio
Dati per l'ordine
Codice |
BPS 260-1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101184395 |
EAN (European Article Number) |
4030661321936 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
16 g |
Osservazioni |
Azionatore e sensore su un unico livello di fissaggio |
Dati meccanici
Direzione di azionamento |
0° |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
36 mm |
Larghezza della attuatore |
26 mm |
Altezza della attuatore |
13 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23/04/2024, 06:12