BPS 260-2
Codice prodotto:
101184396
BPS 260-2
Codice prodotto:
101184396
- Spostare l' azionatore di 90° per fissare il sensore
Dati per l'ordine
Codice |
BPS 260-2 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101184396 |
EAN (European Article Number) |
4030661321943 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
17 g |
Osservazioni |
Spostare l' azionatore di 90° per fissare il sensore |
Dati meccanici
Direzione di azionamento |
90° |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
36 mm |
Larghezza della attuatore |
26 mm |
Altezza della attuatore |
13 mm |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 00:57