BPS 303 SS
Codice prodotto:
101141156
BPS 303 SS
Codice prodotto:
101141156
- Adatto per il settore alimentare
Dati per l'ordine
Codice |
BPS 303 SS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101141156 |
EAN (European Article Number) |
4030661121079 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Materiale della custodia |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
62 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro dell'attuatore |
37 mm |
Larghezza della attuatore |
15 mm |
Fornitura
Fornitura |
1 St. Viti di sicurezza monouso |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato (altro)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 03:48