BPS 33S

Codice prodotto: 101184326

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • Custodia in acciaio temperato

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Prodotto fuori produzione

Codice

BPS 33S

Codice articolo (codice d'ordine)

101184326

EAN (European Article Number)

4030661322223

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Dati generali

Materiale della custodia

acciaio inossidabile

Peso lordo

125 g

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza della attuatore

88 mm

Larghezza della attuatore

27 mm

Altezza della attuatore

14,5 mm

101215268 BPS 40S-1
  • Custodia in acciaio temperato
  • Azionatore e sensore su un unico livello di fissaggio


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20/04/2024, 12:23