BS-B30-150-RVA
Codice prodotto:
153030653
BS-B30-150-RVA
Codice prodotto:
153030653
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Leva di disallineamento del nastro con rullo in acciaio inox diametro 30 mm
Dati per l'ordine
Codice |
BS-B30-150-RVA |
Codice articolo (codice d'ordine) |
153030653 |
EAN (European Article Number) |
4030661535937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-12 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001483 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001483 |
Dati generali
materiale dell'azionatore |
acciaio temperato (V2A) |
Peso lordo |
342 g |
Dati meccanici
Materiale rotella |
acciaio temperato (V2A) |
Passo di posizionamento per azionatore |
10 ° |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza del rullo |
160 mm |
Diametro della rotella |
30 mm |
Lunghezza della leva |
273 mm |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 08:13