BWU3635

Codice prodotto: 103016678

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Installabile per sensori CSS e RSS, nonché per MZM 100, AZM 201, AZM 300, AZM40
  • Distributore AS-i attivo sicuro
  • Collegamenti per cavo profilo AS-i e AUX
  • Con 2 ingressi sicuri per OSSD e una uscita digitale non sicura
  • Cavo di collegamento M12 a 8 poli, 1 m
  • Grado di protezione IP67

Dati per l'ordine

Codice

BWU3635

Codice articolo (codice d'ordine)

103016678

EAN (European Article Number)

4030661508924

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-04

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-24-26-04

ETIM number, version 7.0

EC001599

ETIM number, version 6.0

EC001599

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 62026-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

Materiale della custodia

materiale sintetico

Tempo di reazione, massimo

11 ms

Peso lordo

141 g

Dati generali - Caratteristiche

Funzioni di sicurezza

Display integrato, stato

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN IEC 62061

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

5,18 x 10⁻⁹ /h

Valore PFD

6,19 x 10⁻⁷

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Lunghezza del cavo

1 m

Connettore di collegamento

Connettore femmina con cavo M12, 8 poli, codifica A

Materiale del cavo

PUR

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

60 mm

altezza

45 mm

profondità

19 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-30 ... +85 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, ampiezza 0,5 mm

resistenza a urti

15 g / 11 ms

Dati elettrici - AS-Interface

Rated operating voltage

21,6 ... 31,6 VDC

AS-i Assorbimento di corrente, massimo

60 mA

Dati elettrici - Specifica AS-Interface

AS-i Specificazione

Safety-Slave

Versione AS-i

V 2.1

Profilo AS-i

S-7.B.F.1

Ingresso AS-i, Canale 1

Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice

Ingresso AS-i, Canale 2

Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice

Uscite AS-i, DO 0

Uscita digitale,Comando magnete

Uscite AS-i, DO 1 ... DO 3

Nessuna funzione

Bit parametri AS-i, P0

Comando watch-dog

Bit parametri AS-i, P1

Segnale di diagnosi dispositivo di sicurezza (inversa)

Bit parametri AS-i, P2 ... P3

Nessuna funzione

Osservazioni (AS-i Bit parametri)

Impostare le uscite parametri su "1111" (0xF)

AS-i Indirizzo modulo di ingresso

0

Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)

Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile

Dati elettrici - tensione ausiliaria (Aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Rated operating voltage

24 VDC

Segnalazione di stato

Osservazioni (Indicatori di stato a LED)

(1) LED verde-rosso (LED Duo AS-i): tensione di alimentazione /errore di comunicazione / indirizzo slave = 0 / errore di periferica rilevato

(2) LED verde: Alimentazione AUX disponibile

(3) LED giallo: S1 = Stato ingresso di sicurezza 1

(4) LED giallo: S2 = Stato ingresso di sicurezza 2

(5) LED giallo: I1 = Stato uscita I1

(6) LED giallo: o1 = Stato uscita o1

Osservazioni

NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC

stabilised PELV power supply


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 18/04/2024, 00:53