interruttore di prossimità indutt.
Area di impiego, Struttura e modalità di funzionamento:
Il sensore di prossimità è un trasmettitore elettronico. Fondamentalmente si distingue da un finecorsa meccanico in quanto commuta già con l'avvicinamento dell'azionatore.
Non essendoci alcun organo meccanico, come azionatori o contatti, la durata è praticamente illimitata. Non possono dunque aversi bruciature di contatti e lo sporco causato dall'ambiente non danneggia i contatti.
Il sensore elettronico di prossimità lavora senza rumori e interferenze. E' insensibile alle vibrazioni. Non c'è il rishio di avere contatti insicuri come succede negli elementi di commutazione meccanici con azionamenti lenti, con correnti troppo basse ecc. E' esclusa la formazione di archi tra i contatti, nel comando a corrente continua.
L'oscillatore del sensore induttivo provoca con l'aiuto della bobina disposta nel nucleo aperto della capsula un campo magnetico alternato ad alta frequenza che esce dalla superficie attiva. Se viene portato in questo campo un materiale conduttore elettrico (per es. metalli), si genera una corrente induttiva parassita. Questa corrente oscillante toglie, scorrendo, energia al circuito oscillante L-C (bobina-condensatore). Il carico del circuito oscillante provoca una diminuzione dell'ampiezza dell'oscillazione. L'oscillatore viene attenuato
La riduzione dell'ampiezza viene trasformata dall'elettronica inserita a valle in un segnale elettronico univoco. Con ciò viene variato lo stato del sensore di prossimità.
Allontanando il materiale conduttore elettrico dal campo alternato, l'ampiezza d'oscillazione aumenta di nuovo e l'elettronica ripristina l'originario stato di commutazione del sensore. L'oscillatore non è attenuato.