• Design sec. EN 50047
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Custodia di metallo
  • Design sec. EN 50047
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Design sec. EN 50047
  • Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Passacavo 2 x M20 x 1,5
  • Design sec. EN 50047
  • Custodia di metallo
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Design sec. EN 50041
  • Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Design sec. EN 50041
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Custodia in plastica
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Custodia in plastica
  • isolamento di protezione
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Elevata apertura dei contatti
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Contatti d"argento massiccio dorati
  • Memoria magnetica con sistema a scatto
  • Sistema di contatti separato dal sistema di scatto, punto di commutazione costante, indipendente dal consumo dei contatti
  • Design sec. EN 50041
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Design sec. EN 50041
  • Custodia in plastica
  • isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm