contatti per porte ad azione obbligata

AZ 05...

AZ 05...


  • Custodia in plastica
  • Pin di contatto nell'interruttore
  • 1 Piano di azionamento
  • Custodia trasparente
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • Interruttore con doppio blocco
  • viti di fissaggio M4 Pozidriv autoformanti, Non staccabile / prigioniero
  • Interruttore di bloccaggio

Vai alla categoria
AZ 05

AZ 05


  • Custodia in plastica
  • 1 Piano di azionamento
  • viti di fissaggio M4 Non staccabile / prigioniero
  • Custodia trasparente
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • Pin di contatto nell'interruttore
  • Protezione contro contatto accidentale con parete aggiuntiva
  • Dimensioni di fissaggio adatte a AZ 05x

Vai alla categoria
AZ 06...

AZ 06...


  • Custodia in plastica
  • Grado di protezione IP20
  • Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
  • 1 Piano di azionamento
  • Custodia trasparente
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • viti di fissaggio M4 Pozidriv autoformanti, Non staccabile / prigioniero
  • Interruttore con doppio blocco

Vai alla categoria
AZ 06

AZ 06


  • Custodia in plastica
  • Grado di protezione IP20
  • Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
  • 1 Piano di azionamento
  • viti di fissaggio M4 Non staccabile / prigioniero
  • Custodia trasparente
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • Protezione contro contatto accidentale con parete aggiuntiva
  • Dimensioni di fissaggio adatte a AZ 06x

Vai alla categoria
AZ 07

AZ 07


  • Custodia in plastica
  • Grado di protezione IP20
  • Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
  • 1 Piano di azionamento
  • viti di fissaggio M4 Non staccabile / prigioniero
  • Custodia trasparente
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • Custodie con asole allungate
  • Dimensioni di fissaggio adatte a AZ 06x

Vai alla categoria
AZ 08

AZ 08


  • Custodia in plastica
  • Grado di protezione IP20
  • Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
  • 1 Piano di azionamento
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • Custodie con asole allungate
  • Coperchio e custodia non separabili

Vai alla categoria
AZ 09

AZ 09


  • Custodia in plastica
  • Grado di protezione IP20
  • Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • Custodia con foro centrale allungato ed elemento di ancoraggio
  • 30mm x 38mm x 15,5mm

Vai alla categoria
AZ 13

AZ 13


  • Custodia in plastica
  • Grado di protezione IP20
  • Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • Custodie con asole allungate
  • Coperchio e custodia non separabili
  • 2 piano azionamento
  • Versioni uscita cavo laterale o posteriore

Vai alla categoria
AZ 14

AZ 14


  • Custodia in plastica
  • Grado di protezione IP20
  • Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • 2 piano azionamento

Vai alla categoria
AZ 15

AZ 15


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Lunga durata
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codifica universale
  • Ampio vano di collegamento
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
  • Non sensibile allo sporco

Vai alla categoria
Area di applicazione
I contatti per porte ad azione obbligata della serie AZ si utilizzano come contatti porta e contatti per meccanismi di bloccaggio e comprendono dieci diverse versioni che consentono di fornire per ogni tipo di ascensore un contatto adatto per il monitoraggio della posizione della porta o del dispositivo di blocco (chiavistello con gancio). Sono disponibili diverse valutazioni peritali e certificazioni in base alle norme europee e americane.

Struttura
Negli interruttori di sicurezza della serie AZ, l'elemento di commutazione e l'azionatore non sono collegati tra loro da un punto di vista costruttivo, ma vengono uniti o separati in maniera funzionale durante la commutazione. All'apertura del dispositivo di protezione l'azionatore viene separato dall'apparecchio base. Nell'interruttore di sicurezza il contatto MC viene aperto forzatamente.

Per il fissaggio dell’interruttore si utilizzano fori circolari e ad asola, mentre per alcuni tipi vengono fornite in dotazione delle viti di fissaggio non rimuovibili.