contatti per porte ad azione obbligata

Archivio
AZ 19

AZ 19


  • Custodia in plastica
  • Perni di contatto nei ponticelli dell'azionatore
  • 2 piano azionamento
  • Grado di protezione IP10
  • Coperchio e custodia non separabili
  • Custodie con asole allungate
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • viti di fissaggio M4 Non staccabile / prigioniero

Vai alla categoria
Archivio
AZ 5...

AZ 5...


  • Custodia in plastica
  • 1 Piano di azionamento
  • Interruttore di bloccaggio
  • Custodia trasparente
  • Pin di contatto nell'interruttore
  • Interruttore con doppio blocco
  • Autopulizia mediante il movimento a frizione dei ponticelli contatti
  • viti di fissaggio M4 Pozidriv autoformanti, Non staccabile / prigioniero

Vai alla categoria
Archivio
Actuator

Actuator


Vai alla categoria
Area di applicazione
I contatti per porte ad azione obbligata della serie AZ si utilizzano come contatti porta e contatti per meccanismi di bloccaggio e comprendono dieci diverse versioni che consentono di fornire per ogni tipo di ascensore un contatto adatto per il monitoraggio della posizione della porta o del dispositivo di blocco (chiavistello con gancio). Sono disponibili diverse valutazioni peritali e certificazioni in base alle norme europee e americane.

Struttura
Negli interruttori di sicurezza della serie AZ, l'elemento di commutazione e l'azionatore non sono collegati tra loro da un punto di vista costruttivo, ma vengono uniti o separati in maniera funzionale durante la commutazione. All'apertura del dispositivo di protezione l'azionatore viene separato dall'apparecchio base. Nell'interruttore di sicurezza il contatto MC viene aperto forzatamente.

Per il fissaggio dell’interruttore si utilizzano fori circolari e ad asola, mentre per alcuni tipi vengono fornite in dotazione delle viti di fissaggio non rimuovibili.