Cortine ottiche di sicurezza


Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s

Altezza del campo di protezione

Ampiezza, campo di protezione, massimo

Ampiezza, campo di protezione, minima

Connettore di collegamento, ricevitore

Categoria secondo EN ISO 13849

Temperatura ambiente, minima

Tempo di reazione, massimo

Codifica raggi presente

Funzione di esclusione

Bluetooth

Controllo ciclo possibile

funzione Muting

Controllo contattori integrato

Override

Blocco di riavvio

SLC440COM

SLC440COM


  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Stato e diagnosi via App con Bluetooth
  • Avvio automatico o blocco di riavvio
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)

Vai alla categoria
SLC440

SLC440


  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Stato e diagnosi via App con Bluetooth
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Esclusione: fissa/mobile
  • Doppia conferma
  • Controllo della protezione integrato
  • Codifica di radiazione
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)

Vai alla categoria
SLC440AS-i

SLC440AS-i


  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • Altezza del campo protettivo 170 mm - 1770 mm
  • Funzioni di esclusione parametrizzabili
  • Spie di stato integrate

Vai alla categoria
SLC445

SLC445


  • Multifunzionale
  • Muting
  • Conta battute
  • Doppia conferma
  • Multiscan
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Supporto attivo per la configurazione integrato
  • Esclusione: fissa/mobile
  • Stato e diagnostica tramite display a 7 segmenti
  • Controllo della protezione integrato
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni

Vai alla categoria
SLC240COM

SLC240COM


  • Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
  • Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
  • Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
  • Processo in sicurezza con elevata affidabilità
  • Supporto attivo per la configurazione integrato

Vai alla categoria