Cortine ottiche di sicurezza (Archivio)

Archivio
SLC 210

SLC 210


  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLC 220)
  • Categoria di comando 2

Vai alla categoria
Archivio
SLC 220

SLC 220


Vai alla categoria
Archivio
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Vai alla categoria
Archivio
SLC 410

SLC 410


  • Categoria di comando 4
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLC 420)

Vai alla categoria
Archivio
SLC 412

SLC 412


  • Categoria di comando 4
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLC 420...RFBH)

Vai alla categoria
Archivio
SLC 415

SLC 415


  • Categoria di comando 4
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SLC 425I)

Vai alla categoria
Archivio
SLC 420

SLC 420


  • Grado di protezione IP67
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Risoluzione 14, 30 e 50 mm
  • Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1770 mm

Vai alla categoria
Archivio
SLC 421

SLC 421


  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Grado di protezione IP67
  • Assegnazione parametro tramite dispositivi di comando esterni
  • Risoluzione 14 e 30 mm

Vai alla categoria
Archivio
SLC 430

SLC 430


  • Risoluzione 30 mm
  • Miniatura
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • altezza del campo protettivo da 236 mm … 1804 mm
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile!

Vai alla categoria
Archivio
SLC 425I

SLC 425I


  • Grado di protezione IP67
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Funzione di Muting- e Override integrata
  • 1 … 8 Cicli

Vai alla categoria
Archivio
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Grado di protezione IP69K
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Risoluzione 14 mm e 30 mm
  • Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1450 mm

Vai alla categoria