CSS 15-30-2P+D-M-L

Codice prodotto: 101209841

Downloads

TraceParts CAD
CADENAS CAD Data
  • Custodia di metallo
  • È possibile collegare in serie fino a 16 sensori.
  • Cavo di collegamento, 7 poli
  • Ø M30
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
  • Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo

Dati per l'ordine

Codice

CSS 15-30-2P+D-M-L

Codice articolo (codice d'ordine)

101209841

EAN (European Article Number)

4030661386805

eCl@ss number, version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-03

ETIM number, version 7.0

EC001829

ETIM number, version 6.0

EC001829

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

UKCA

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

principio d'azione

induttivo

forma costruttiva dell'alloggiamento

cilindro, filetto

condizioni di montaggio (meccanico)

non allineato

Topologia del sensore

Sensore per azionamento in serie

Materiale della custodia

ottone, nichelato

Area attiva

materiale sintetico

Tempo di reazione, massimo

30 ms

Tempo di rischio, massimo

30 ms

Peso lordo

248 g

Dati generali - Caratteristiche

Uscita di diagnosi

Riconoscimento cortocircuiti

Riconoscimento di corto circuito

Funzioni di sicurezza

Possibilità di collegamento in cascata

Display integrato, stato

Numero di LED

1

Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite digitali sicure

2

Numero di collegamenti in serie di sensori

16

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, fino a

e

Categoria secondo EN ISO 13849

4

Valore PFH

2,50 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in

3

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Piano di azionamento

Azionamento frontale

Area attiva

lato frontale

Distanza di commutazione azionatore

Azionatore CST 30-1: 12 mm

Azionatore CST 30-1: 15 mm

Azionatore CST 30-1: 19 mm

Actuator CST 34-S-3: 10 mm (ensured switch distance ON Sao)

Actuator CST 34-S-3: 12 mm (typical switch distance Sn)

Actuator CST 34-S-3: 16 mm (ensured switch distance OFF Sar)

Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3

Isteresi (Distanza di commutazion), massimo

2 mm

Precisione di ripetizione R

1 mm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Lunghezza del cavo

2 m

Connettore di collegamento

cavo

Sezione conduttore

0,25 mm2

Sezione conduttore

23 AWG

Dati meccanici - Dimensioni

filettatura metrica (ISO) del sensore

M30

lunghezza del sensore

101 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10…55 Hz, ampiezza 1 mm

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Classe di protezione

II

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

32 VAC/DC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

0,8 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3

Dati elettrici

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

50 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Corrente di funzionamento

1.100 mA

500 mA

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

100 A

Frequenza di commutaz, circa

3 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Dati elettrici - Uscite digitali sicure

Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo

0,5 A

Versione

con commutazione p

Caduta di tensione Ud, massimo

0,5 V

corrente residua

0,5 mA

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-12

0,5 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

0,5 A

Dati elettrici - Uscita di diagnosi

Versione

commutazione p

Caduta di tensione Ud, massimo

4 V

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-12

0,05 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

0,05 A

Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Interferenza emessa

IEC 61000-6-4

Resistenza alle interferenze

IEC 61000-6-2

Pin dei contatti

Pin 1

A1 Ue marrone

Pin 2

X1 Ingresso di sicurezza 1: Violetto

Pin 3

A2 GND blu

Pin 4

Y1 Uscita di sicurezza 1 nero

Pin 5

OUT Uscita di diagnosi: Grigio

Pin 6

X2 Entrata di sicurezza 2 Bianco

Pin 7

Y2 Uscita di sicurezza 2 rosso

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

Fornitura del materiale di montaggio

2x Materiale di fissaggio dadi M30

Accessori

Raccomandazione, (Azionatore)

CST 34-S-3

CST 30-1

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

PROTECT PSC1

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Osservazioni

Nota (generale)

Requisiti per la valorizzazione: il modulo di controllo deve tollerare pause di disinserzione di 250 μs –1500 μs.
Il tempo di disattivazione del sensore di sicurezza di 250 μs si prolunga inoltre in funzione della lunghezza e della capacità del cavo utilizzato. Normalmente, con un cavo di collegamento di 100 m si raggiunge una pausa di disattivazione di 500 μs.

Schema contatti

Famiglia di prodotti (foto di gruppo)

EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:CSS 15-30
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5874.00/21
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 29. November 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/04/2024, 00:23