CSS 8-180-2P-Y-L
CSS 8-180-2P-Y-L
Codice: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito |
2P+D | 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito e uscita di diagnosi |
(2) | |
E | Dispositivo finale o unico |
Y | Azionamento in serie |
M | collegamento multifunzione |
(3) | |
L | cavo |
LST | cavi con connettore |
ST | Connettore maschio incorporato |
- 2 x Cavo di collegamento 4 poli
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Azionabile da posizione sfalsata
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Allerta precoce durante l'impiego se si raggiunge l'area di isteresi
- Collegamento in serie autocontrollato di 16 sensori
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
Dati per l'ordine
Codice |
CSS 8-180-2P-Y-L |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101165294 |
EAN (European Article Number) |
4030661208787 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus UKCA |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
principio d'azione |
induttivo |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Topologia del sensore |
Sensore per azionamento in serie |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Area attiva |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale del dado |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Tempo di reazione, massimo |
30 ms |
Tempo di rischio, massimo |
30 ms |
Peso lordo |
167 g |
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento cortocircuiti |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Funzioni di sicurezza |
Sì |
Possibilità di collegamento in cascata |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Numero di collegamenti in serie di sensori |
16 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
3 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
7 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
10 mm |
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo |
0,7 mm |
Precisione di ripetizione R |
0,2 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
cavo |
Connettore di collegamento, ingresso |
4 poli |
Connettore di collegamento, uscita |
4 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M18 |
spazio chiave |
24 SW |
lunghezza del sensore |
92 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Classe di protezione |
II |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente di funzionamento |
1.000 mA |
Frequenza di commutaz, circa |
3 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza) |
500 mA |
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,5 A |
Versione |
con commutazione p |
Caduta di tensione Ud, massimo |
0,5 V |
corrente residua |
0,5 mA |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,5 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
0,5 A |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
LED multicolore: Verde, rosso, giallo |
Pin dei contatti
Pin 1 |
A1 Ue marrone |
Pin 2 |
Y2 Uscita di sicurezza 2, X2 Entrata di sicurezza 2: Bianco |
Pin 3 |
A2 GND |
Pin 4 |
Y1 Uscita di sicurezza 1, X1 Entrata di sicurezza 1: Nero |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Fornitura del materiale di montaggio |
2x Dadi M18 x 1 |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Osservazioni
Nota (generale) |
Requisiti per la valorizzazione: ingresso di sicurezza a due canali, idoneo per sensori a commutazione p (positiva) con funzione NA. Il modulo di controllo deve supportare il test di funzione dei sensori di sicurezza con disattivazione ciclica delle uscite del sensore per max. 0,25 ms. Non è invece richiesta la funzione di rilevamento cortocircuito. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Certificazione TÜV
Certificato UKCA
Esempio di collegamento (cablaggio elettrico)
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma curve caratteristiche
Schema poli
Esempio di azionamento
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 8-180 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5874.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 29. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 13:40