CSS 8-180-2P+D-E-L
CSS 8-180-2P+D-E-L
Codice: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito |
2P+D | 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito e uscita di diagnosi |
(2) | |
E | Dispositivo finale o unico |
Y | Azionamento in serie |
M | collegamento multifunzione |
(3) | |
L | cavo |
LST | cavi con connettore |
ST | Connettore maschio incorporato |
- Cavo di collegamento 5 poli
- Diagnosi comoda mediante LED del sensore e l'uscita di segnalazione
- Custodia in plastica
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Azionabile da posizione sfalsata
- Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
- Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
- Allerta precoce durante l'impiego se si raggiunge l'area di isteresi
- Collegamento in serie autocontrollato di 16 sensori
- 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
Dati per l'ordine
Codice |
CSS 8-180-2P+D-E-L |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101169552 |
EAN (European Article Number) |
4030661295954 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV cULus UKCA |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
principio d'azione |
induttivo |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Topologia del sensore |
Dispositivo finale o unico |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Area attiva |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale del dado |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Tempo di reazione, massimo |
30 ms |
Tempo di rischio, massimo |
30 ms |
Peso lordo |
150 g |
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento cortocircuiti |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Funzioni di sicurezza |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di uscite semiconduttore con funzione di segnalazione |
1 |
Numero di uscite digitali sicure |
2 |
Numero di collegamenti in serie di sensori |
16 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, fino a |
e |
Categoria secondo EN ISO 13849 |
4 |
Valore PFH |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
3 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
Switch distance, typical |
8 mm |
Campo, distanza di commutazione sicura "ON" |
7 mm |
Distanza di commutazione sicura "OFF" |
10 mm |
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo |
0,7 mm |
Precisione di ripetizione R |
0,2 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Connettore di collegamento, uscita |
5 poli |
Sezione conduttore |
0,35 mm2 |
Sezione conduttore |
22 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M18 |
spazio chiave |
24 SW |
lunghezza del sensore |
92 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Classe di protezione |
II |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
32 VDC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
50 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Corrente di funzionamento |
1.000 mA |
Frequenza di commutaz, circa |
3 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza) |
500 mA |
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo |
0,5 A |
Versione |
con commutazione p |
Caduta di tensione Ud, massimo |
0,5 V |
corrente residua |
0,5 mA |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,5 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
0,5 A |
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Rated operating voltage |
24 VDC |
Versione |
commutazione p |
Caduta di tensione Ud, massimo |
4 V |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-12 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-12 |
0,05 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
0,05 A |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
LED multicolore: Verde, rosso, giallo |
Pin dei contatti
Pin 1 |
A1 Ue marrone |
Pin 2 |
Y2 Uscita di sicurezza 2: Bianco |
Pin 3 |
A2 GND blu |
Pin 4 |
Y1 Uscita di sicurezza 1 nero |
Pin 5 |
Uscita di segnalazione: Grigio |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Fornitura del materiale di montaggio |
2x Dadi M18 x 1 |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
CST 180-1 CST 180-2 |
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Osservazioni
Nota (generale) |
Requisiti per la valorizzazione: ingresso di sicurezza a due canali, idoneo per sensori a commutazione p (positiva) con funzione NA. Il modulo di controllo deve supportare il test di funzione dei sensori di sicurezza con disattivazione ciclica delle uscite del sensore per max. 0,25 ms. Non è invece richiesta la funzione di rilevamento cortocircuito. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Certificazione TÜV
Certificato UKCA
Esempio di collegamento (cablaggio elettrico)
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Esempio di azionamento
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | CSS 8-180 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Sensore di sicurezza senza contatto |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine | 2006/42/CE |
Direttiva EMC | 2014/30/UE | |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parti 1-7:2010 |
Organismo notificato per la certificazione: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Organismo notificato N.: 0035 |
Certificato CE di conformità del tipo: | 01/205/5874.00/21 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 29 Novembre 2021 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | CSS 8-180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland UK Ltd. 1011 Stratford Road Solihull, B90 4BN ID: 2571 |
Type examination certificate: | 01/205U/5874.00/23 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17/04/2024, 20:21