CST 180-1 KPL
Codice prodotto:
101177198
CST 180-1 KPL
Codice prodotto:
101177198
- È possibile l'attivazione frontale e laterale del sensore
Dati per l'ordine
Codice |
CST 180-1 KPL |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101177198 |
EAN (European Article Number) |
4030661307985 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente. |
Dati generali
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Materiale dell fascetta di serraggio |
materiale sintetico |
Peso lordo |
35 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
24,4 mm |
Larghezza della attuatore |
46 mm |
Altezza della attuatore |
25 mm |
Fornitura
Fornitura del materiale di montaggio |
Azionatore CST 180-1 |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 13:08