CST 180-2 KPL.
Codice prodotto:
101179574
CST 180-2 KPL.
Codice prodotto:
101179574
- È possibile l'attivazione frontale e laterale del sensore
Dati per l'ordine
Codice |
CST 180-2 KPL. |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente. |
Dati generali
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
16 g |
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro dell'attuatore |
M18 |
Larghezza della attuatore |
25 mm |
Fornitura
Fornitura |
1x Azionatore CST 180-2 |
Fornitura del materiale di montaggio |
2x Dadi M18 |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 11:46