CST 30-1

Codice prodotto: 101209887

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Custodia in plastica

Dati per l'ordine

Codice

CST 30-1

Codice articolo (codice d'ordine)

101209887

EAN (European Article Number)

4030661386829

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)

Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente.

Dati generali

Materiale della custodia

materiale sintetico

Peso lordo

47 g

Dati meccanici - Dimensioni

Diametro dell'attuatore

M30

Larghezza della attuatore

15 mm

Fornitura

Fornitura

1x Azionatore CST 30-1

Fornitura del materiale di montaggio

2x Dadi M30


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/04/2024, 14:42