CST 34-S-2

Codice prodotto: 101196101

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Azionatore a doppio solenoide
  • per disallineamento maggiore
  • È possibile l'attivazione frontale e laterale del sensore

Dati per l'ordine

Codice

CST 34-S-2

Codice articolo (codice d'ordine)

101196101

EAN (European Article Number)

4030661363882

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)

Osservazioni: Sensore ed azionatore vanno ordinati separatamente.

Dati generali

materiale dell'azionatore

materiale sintetico

Peso lordo

50 g

Dati meccanici

Area attiva

lateralmente

davanti

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza della attuatore

35 mm

Larghezza della attuatore

102 mm

Altezza della attuatore

27 mm


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19/04/2024, 16:04