DHS-150-BKBU-L
DHS-150-BKBU-L
- per cerniera porta a sinistra
Dati per l'ordine
Codice |
DHS-150-BKBU-L |
Codice articolo (codice d'ordine) |
137000626 |
EAN (European Article Number) |
8905236107610 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Dati generali
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Materiale |
Acciaio |
materiale dell'apparecchio di comando |
materiale sintetico |
Materiale della piastra di montaggio |
steel |
Materiale della maniglia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
2.000 g |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Apertura porta |
Sinistra |
Forza di azionamento, minima {N} |
50 N |
Osservazioni (forza di azionamento) |
The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher. |
Montaggio azionatore |
Esterno |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore |
60 mm |
Larghezza della attuatore |
194,2 mm |
Altezza della attuatore |
71,8 mm |
Condizioni ambientali
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. L'elettroserratura di sicurezza non è inclusa nell'ambito della fornitura. |
Fornitura del materiale di montaggio |
2x Viti di sicurezza monouso |
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco di fuga) |
Montaggio solo all'esterno del dispositivo di sicurezza |
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
Esempio d'impiego generale
ID: dhs-150-AZM150-ohne-Profil
| 265,5 kB | .jpg | 352.425 x 512.939 mm - 999 x 1454 px - 72 dpi
Prodotto nel contesto (applicazione)
Esempio di montaggio
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17/04/2024, 04:46