DHS-150-BKBU-R

Codice prodotto: 137000625

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
  • per cerniera porta a destra

Dati per l'ordine

Codice

DHS-150-BKBU-R

Codice articolo (codice d'ordine)

137000625

EAN (European Article Number)

8905236107603

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Dati generali

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Materiale

Acciaio

materiale dell'apparecchio di comando

materiale sintetico

Materiale della piastra di montaggio

steel

Materiale della maniglia

materiale sintetico

Peso lordo

2.000 g

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Apertura porta

Destra

Forza di azionamento, minima {N}

50 N

Osservazioni (forza di azionamento)

The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.

Montaggio azionatore

Esterno

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza della attuatore

60 mm

Larghezza della attuatore

194,2 mm

Altezza della attuatore

71,8 mm

Condizioni ambientali

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Fornitura

Fornitura

Actuator must be ordered separately.

L'elettroserratura di sicurezza  non è inclusa nell'ambito della fornitura.

Fornitura del materiale di montaggio

2x Viti di sicurezza monouso

Osservazioni

Osservazioni (Sblocco di fuga)

Montaggio solo all'esterno del dispositivo di sicurezza

Filtro lingua

Manuale d'istruzioni e ‬‭dichiarazione UE di conformità

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 20:00