SHGV

SHGV

  • Custodia di alluminio
  • Grado di protezione IP65
Codice:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
senzaSistema di chiusura standard
ZSistema di chiusura con impianto centralizzato
PSistema di chiusura standard PACRI
ZPSistema di chiusura con impianto centralizzato PACRI

(2)
BCilindro della serratura a terra
Lcilindro della serratura a sinistra
RCilindro della serratura a destra

(3)
Dil ciclindro di chiusura ausiliario si trova sul lato frontale

(4)
01Con una testina
1.1con due testine

(5)
x1xNumero/i chiave 100 … 999

(6)
x2xNumero chiave ( n) cilindro di chiusura supplementare frontale 32 … 99

(7)
BOAzionatore diritto
BOWazionatore ad angolo
BORAzionatore a raggio
BOWRazionatore a raggio ad angolo
BOF/HIS.1Azionatore telescopico, fissaggio dal retro
BOF/HIS.2Azionatore telescopico, fissaggio dall'alto
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Numero chiave

Forza di mantenimento in chiusura

SHGV/B01/x1x+x3x

Trapped key system

Vai all'articolo

SHGV/B1.1/x1x+x3x

Trapped key system

Vai all'articolo

SHGV/L01/x1x+x3x

Trapped key system

Vai all'articolo

SHGV/L1.1/x1x+x3x

Trapped key system

Vai all'articolo

SHGV/LD1/x1x/x2x+x3x

Trapped key system

Vai all'articolo

SHGV/R01/x1x+x3x

Trapped key system

Vai all'articolo

SHGV/R1.1/x1x+x3x

Trapped key system

Vai all'articolo

SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x

Trapped key system

Vai all'articolo

SHGV/B01/101+BO

Codice prodotto 101198090

Trapped key system Solenoid Interlock

Vai all'articolo

SHGV/B01/102+BO

Codice prodotto 101198091

Trapped key system Solenoid Interlock

Vai all'articolo

SHGV/B01/103+BO

Codice prodotto 101198092

Trapped key system Solenoid Interlock

Vai all'articolo

SHGV/B01/104+BO

Codice prodotto 101198093

Trapped key system Solenoid Interlock

Vai all'articolo



Componenti del sistema

BO
BO

  • Minimo raggio di azionamento 400 mm
  • Azionatore dritto

Vai all'articolo
BOW
BOW

  • Minimo raggio di azionamento 400 mm
  • Azionatore angolato

Vai all'articolo
BOR
BOR

  • Minimo raggio di azionamento 350 mm
  • Azionatore dritto

Vai all'articolo
BOWR
BOWR

  • Minimo raggio di azionamento 350 mm
  • Azionatore angolato

Vai all'articolo
BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • Minimo raggio di azionamento 400 mm
  • Azionatore mobile

Vai all'articolo
BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • Minimo raggio di azionamento 400 mm
  • Azionatore mobile

Vai all'articolo