EDRRS40RT
Codice prodotto:
101025432
EDRRS40RT
Codice prodotto:
101025432
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: EDR(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Elemento di comando di metallo
- Sbloccaggio a chiave
- Altezza di ingombro frontale 35 mm
Dati per l'ordine
Codice |
EDRRS40RT |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101025432 |
EAN (European Article Number) |
4030661448503 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850:2006 |
Versione |
Pushbutton |
forma di costruzione |
Tonda |
materiale dell'apparecchio di comando |
Ottone, rivestito |
Colore dell'apparecchio di comando |
rosso |
Peso lordo |
136 g |
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezza |
Sì |
Snap-in disponibile |
Sì |
Dati meccanici
Sblocco |
sbloccaggio a chiave |
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Corsa di comando |
5 mm |
Montaggio |
Flangia di montaggio |
Coppia di serraggio delle viti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
altezza |
35 mm |
diametro del tappo |
37,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1,5 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
resistenza a urti |
70 g / 4 ms |
Dati elettrici
Frequenza di commutazione |
600 /h |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 15:06