EDRRZ40RT
Codice prodotto:
101029805
EDRRZ40RT
Codice prodotto:
101029805
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: EDR(1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Elemento di comando di metallo
- Sblocco mediante movimento di estrazione
- Altezza di ingombro frontale 29 mm
- Diametro di montaggio Ø 22 mm
Dati per l'ordine
Codice |
EDRRZ40RT |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101029805 |
EAN (European Article Number) |
4030661439624 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850:2006 |
Versione |
Pushbutton |
forma di costruzione |
Tonda |
materiale dell'apparecchio di comando |
Alluminio |
Colore dell'apparecchio di comando |
rosso |
Peso lordo |
74 g |
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezza |
Sì |
Meccanismo di scatto integrato |
no |
Meccanismo di scatto esterno |
Sì |
Snap-in disponibile |
Sì |
Isolamento completo: |
Sì |
Dati meccanici
Sblocco |
sbloccaggio a tirante |
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Corsa di comando |
5 mm |
Montaggio |
Flangia di montaggio |
Coppia di serraggio delle viti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
altezza |
29 mm |
diametro del tappo |
38,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1,5 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
resistenza a urti |
70 g / 4 ms |
Dati elettrici
Frequenza di commutazione |
600 /h |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Istruzioni per montaggio e cablaggio
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EDRR..., EDRRZ..., EDRZ... |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Not-Halt-Schlagtaster |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. Februar 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EDRR..., EDRRZ..., EDRZ... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 23:47