ELDEKWS24
Codice prodotto:
101167385
ELDEKWS24
Codice prodotto:
101167385
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Morsetti a molla
- Posizione flangia di montaggio 3
- LED bianco
- 24 VAC/DC
Dati per l'ordine
Codice |
ELDEKWS24 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101167385 |
EAN (European Article Number) |
4030661463780 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versione |
LED module |
forma di costruzione |
With integrated LED |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Peso lordo |
20 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, generale |
Sì |
Dati meccanici
Istruzioni di montaggio |
innestabile |
Posizione flangia di montaggio |
3 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Termination |
morsetti a molla |
Identificazione dei collegamenti |
EN 50005 EN 50013 |
Sezione di collegamento, minima |
2 x 0,08 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2 x 1,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
46 mm |
larghezza |
10 mm |
profondità |
51 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
440 V |
Dati elettrici
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Definizione contatti |
X1 - X2 |
Segnalazione di stato
Colore del LED |
bianco |
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) |
Tensione di alimentazione UB: 24 VAC/DC |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schema contatti
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18/04/2024, 21:37