EX-AZ 3350
- Ex-Zona 22
- Custodia di metallo
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Maniglia con incastro
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Centratore per „allineamento porta“ disponibile
- Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
- Disponibile pinza di bloccaggio SZ 415 contro chiusura involontaria
Codice: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 contatti d'apertura (NC) |
12ZUEK | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | - |
1637 | contatti dorati |
(3) | |
U90 | Testina di azionamento ruotata di 90° per apertura porta a sinistra |
U270 | Testina di azionamento ruotata di 270° per apertura porta a destra |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.