EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Downloads
Codice: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
10 | 1 contatto di chiusura (NO) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO) |
11 | 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO) |
R | 1 bistabile |
2R | 2 bistabile |
11R | 2 commutatori bistabili (NC) / contatto di chiusura (NO) |
- 1 contatti reed
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia di alluminio
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- Ad azionamento senza contatto
- collegamento a vite
Dati per l'ordine
Codice |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101189041 |
EAN (European Article Number) |
4030661345871 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Zone protezione antideflagrante |
2 22 |
Categoria della protezione antideflagrante |
3G 3D |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Dichiarazione del produttore |
Zona ATEX 2 e 22 |
Dati generali
principio d'azione |
magnetico |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
rettangolare |
Materiale della custodia |
metallo leggero pressofuso, verniciata |
Area attiva |
metallo |
Peso lordo |
315 g |
Dati generali - Caratteristiche
Magnete di trazione |
Sì |
quantità di contatti di chiusura |
1 |
Dati meccanici
Piano di azionamento |
lateralmente |
Area attiva |
lateralmente |
Elemento di azionamento |
magnete |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000.000 manovre |
Energia d'urto, massima |
4 J |
Velocità di azionamento, massima |
18 m/s |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
12 mm ... 45 mm |
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn) |
Distanza di commutazione fino a 45 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione |
Precisione di ripetizione R |
0,3 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Serraggio del pressacavo, minimo |
6 mm |
Serraggio del pressacavo, massimo |
10 mm |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
47 mm |
larghezza del sensore |
104 mm |
altezza del sensore |
52 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Elevata resistenza agli urti |
50 g, oscillazione sinusoidale |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
250 VAC |
Tensione di commutazione, massima |
250 VDC |
Corrente di commutazione, massimo |
3 A |
Capacità di commutazione, massima |
120 W |
Capacità di commutazione, massima |
120 VA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) |
Durata rimbalzo, minimo |
0,3 ms |
Durata rimbalzo, massimo |
0,6 ms |
Dati elettrici - Uscite digitali
Versione |
contatti reed |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. Pressacavo certificato EX |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Osservazioni
Nota (generale) |
La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento. Ponendo di fronte l'interruttore ed il magnete di azionamento devono corrispondere gli abbinamenti di colori: rosso (S) su rosso (S) e verde (N) su verde (N). |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Name of the component: | EX-BN 20 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Magnetic reed switches |
Direttive rilevanti: | Direttiva ATEX | 2014/34/UE |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Applied standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Ente notificato per la certificazione del sistema di qualità secondo l'Allegato IV, 2014/34/UE: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Organismo notificato N.: 0035 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 21, 2023 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 12:33