EX-BS655

EX-BS655

  • Custodia di metallo
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Piattaforma con diverse unità funzionali
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°

Categoria della protezione antideflagrante

Contrassegno della protezione antideflagrante

Protezione​ antideflagrante: prescrizioni

Zone protezione antideflagrante

Temperatura ambiente, massima

EX-I-BS655-Z22

Codice prodotto 153031631

EX-Heavy duty switch

Vai all'articolo

EX-BS655-Z22-DN-2D

Codice prodotto 153038067

EX-Heavy duty switch

Vai all'articolo

EX-BS655-T22

Codice prodotto 153045274

EX-Heavy duty switch

Vai all'articolo



Componenti del sistema

BS-B30-150-RVA
BS-B30-150-RVA

  • Leva di disallineamento del nastro con rullo in acciaio inox diametro 30 mm

Vai all'articolo
BS-B50-150-RVA
BS-B50-150-RVA

  • Leva di disallineamento del nastro con rullo in acciaio inox diametro 50 mm

Vai all'articolo
BS-B90-150-RVA
BS-B90-150-RVA

  • Leva di disallineamento del nastro con rullo in acciaio inox diametro 90 mm

Vai all'articolo
BS-H50-110-RKS
BS-H50-110-RKS

  • Leva a rulli in plastica - diametro rullo 50 mm

Vai all'articolo
BS-H50-110-RVA
BS-H50-110-RVA

  • Leva a rulli in acciaio inox - diametro rulli 50 mm

Vai all'articolo