EX-ZQ 900

EX-ZQ 900

  • Ex-Zona 22
  • Custodia di metallo
  • Pulsante di sblocco
  • Indicatore di posizione
  • Versione robusta
  • Ampio vano di collegamento
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • Manicotto impermeabile esterno
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
Codice:

EX-ZQ 900 -(1)-3D


(1)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
131 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)
222 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
044 contatti d'apertura (NC)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti di sicurezza

EX-ZQ 900-04-3D

Codice prodotto 101212894

Ex pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

EX-ZQ 900-11-3D

Codice prodotto 101212889

Ex pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

EX-ZQ 900-13-3D

Codice prodotto 101212893

Ex pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

EX-ZQ 900-22-3D

Codice prodotto 101212892

Ex pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

EX-ZQ 900-02-3D

Codice prodotto 103012458

Ex pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo



Componenti del sistema

ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • per Funi Ø 3 mm
  • secondo DIN 6899

Vai all'articolo
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • per Funi Ø 5 mm
  • secondo DIN 6899

Vai all'articolo
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Per la conduzione della fune su percorsi non lineari
  • per Funi Ø 5 mm

Vai all'articolo
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • per l'aggiustamento preciso del carico su misura della fune
  • secondo DIN 1480

Vai all'articolo
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Maniglietta per il fissaggio della fune alla vite ad occhiello

Vai all'articolo
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
S 900
S 900

  • Regolazione semplice
  • Solo un attrezzo
  • Antiscivolo
  • Risparmio di tempo
  • Ergonomico
  • Nessun rischio di ferimento

Vai all'articolo
LAMPADA DI SEGNALAZIONE G24 -M20
LAMPADA DI SEGNALAZIONE G24 -M20

  • LED rosso e LED verde
  • avvitabile nell' entrata cavo M 20 x 1,5
  • lente bianca (chiara)

Vai all'articolo
ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • LED arancione, lente bianca (chiara)
  • avvitabile nell' entrata cavo M 20 x 1,5

Vai all'articolo
SET DI PIASTRE DI MONTAGGIO Z/TQ900 -441/75
SET DI PIASTRE DI MONTAGGIO Z/TQ900 -441/75

  • Set di piastre di montaggio per ZQ 900 / TQ 900

Vai all'articolo
ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • pressacavo M20
  • metallo

Vai all'articolo
ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • M20
  • metallo

Vai all'articolo
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • Per il mantenimento della tensione inversa

Vai all'articolo