Scheda Tecnica
AZM 161SK-12/12RITU-024- B6R

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6R

  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • collegamento a vite
  • Sblocco manuale, lateralmente
  • Sblocco di fuga, sul retro
  • Versione destra
  • Forma compatta
  • Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore
  • Ritenuta
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • Isolamento di protezione
  • Elevata forza di ritenuta
  • Lunga durata
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 21/01/2025, 16:36